neu
S-WCF-Z Holzbauschraube, Senkkopf mit Vollgewinde
Holzschraube mit Senkkopf und Vollgewinde für mehr Tragfähigkeit in Bauholz und eine attraktive Oberfläche
- Anwendung: Holz auf Holz, Konstruktiver Holzbau
- Untergrundmaterial: Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Premium
Hilti Kunden suchten auch Holzbauschrauben, Holzschrauben, Metall-Holz Verbindungen, Senkkopfschraube oder Holz-Holz Verbindungen.
Optionen auswählen
Schraubendurchmesser d
- 8 mm
- 10 mm
Länge
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 325 mm
- 350 mm
- 375 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 580 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 33,50






