REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Blechschrauben S-MS 31PS

Selbstbohrschr S-MS31PS 4,8x20 #2229869

Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit Unterlegscheibe zur spanlosen Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)

  • Scheibengröße: 12 mm
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
  • Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Premium

Hilti Kunden suchten auch MetallbauschraubenSelbstbohrschraubeBefestigung Stahl dünnBefestigungen leicht korrosiv oder S-MS.

Optionen auswählen

Befestigte Stärke - Bereich MF
  • 0.8 - 4 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
  • 0.8 - 2 mm
Länge
  • 20 mm
Schraubenantrieb
  • TX 25
Verpackungseinheit
  • 500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
500
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 271,85
EUR 0,54 / 1 Stück