NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Blechschrauben S-MS 01PS

Selbstbohrschr S-MS01PS 4,8x20 #2229868

Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe zur spanlosen Befestigung von dünnen Blechen (bis 2 × 1,0 mm)

  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
  • Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
  • Schraubendurchmesser d: 4.8 mm
Premium

Hilti Kunden suchten auch MetallbauschraubenSelbstbohrschraubeBefestigung Stahl dünnBefestigungen leicht korrosiv oder S-MS.

Optionen auswählen

Bohrkapazität - Bereich DC
  • 0.8 - 2 mm
Befestigte Stärke - Bereich MF
  • 0.8 - 4 mm
Länge
  • 20 mm
Verpackungseinheit
  • 1000 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1000
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 509,00
EUR 0,51
/
1 Stück