Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD03PS

Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe für mitteldicke Metall-auf-Metall-Befestigungen (bis 6,0 mm)
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
- Schraubendurchmesser d: 5.5 mm
Hilti Kunden suchten auch Metallbauschrauben, Selbstbohrschraube, Befestigung Stahl dünn, Befestigungen leicht korrosiv oder S-MD.
Optionen auswählen
Befestigte Stärke - Bereich MF
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 17 mm
- 2.6 - 35 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
- 2.6 - 6 mm
Länge
- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
Schraubenantrieb
- TX 25
Verpackungseinheit
- 250 Stk
- 500 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 161,70



