REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 33 PS

Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 Edelstahl) mit 12-mm-Unterlegscheibe für mitteldicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 6,0 mm)

  • Scheibengröße: 12 mm
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
  • Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration

Hilti Kunden suchten auch MetallbauschraubenSelbstbohrschraubeBefestigung BlechBefestigungen leicht korrosiv oder S-MD.

Optionen auswählen

Befestigte Stärke - Bereich MF
  • 2.1 - 7 mm
  • 2.1 - 14 mm
  • 2.1 - 20 mm
  • 2.1 - 32 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
  • 2.1 - 6 mm
Länge
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
Schraubenantrieb
  • TX 25
Verpackungseinheit
  • 250 Stk
  • 500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 172,95