Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 33 PS

Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 Edelstahl) mit 12-mm-Unterlegscheibe für mitteldicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 6,0 mm)
- Scheibengröße: 12 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch Metallbauschrauben, Selbstbohrschraube, Befestigung Blech, Befestigungen leicht korrosiv oder S-MD.
Optionen auswählen
Befestigte Stärke - Bereich MF
- 2.1 - 7 mm
- 2.1 - 14 mm
- 2.1 - 20 mm
- 2.1 - 32 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
- 2.1 - 6 mm
Länge
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
Schraubenantrieb
- TX 25
Verpackungseinheit
- 250 Stk
- 500 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 172,95



