REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 B M1

Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktionen

  • Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
  • Schraubenantrieb: PH #2
  • Magaziniert: Ja, kompatibel mit SD-M 1 Schraubenmagazin, Ja, kompatibel mit SD-M 2 Schraubenmagazin
Premium

Hilti Kunden suchten auch magazinierte Trockenbauschraube, InnenausbauschraubenMagazin Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, Tecks, Tex, Teks, Deks, DexRigips, Knauf, Siniat,Gipskartonplatte auf Aussteifungsprofil UA oder Metallständerwand.

Optionen auswählen

Länge
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 45 mm
  • 51 mm
Magazinierte Schrauben pro Streifen
  • 25
Schraubendurchmesser d
  • 3.5 mm
Verpackungseinheit
  • 1000 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 33,32