Sandwichpaneelschrauben S-CD 55 GS
Sandwichpaneelschraube (A2 Edelstahl) mit 16-mm-Unterlegscheibe und Stützgewinde für dicke Stahlunterkonstruktionen (bis 15 mm)
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch rostfreie Selbstbohrschraube für Paneelmontage, Sandwichpaneelbefestigung auf Dach und Wand, Befestigung von Sandwichpaneele auf Stahl, Sandwichpaneelschraube mit Dichtscheibe oder Brucha, Arcelor Mittal, Kingspan, Hösch, Pflaum.
Optionen auswählen
Befestigte Stärke - Bereich MF
- 25 - 46 mm
- 35 - 66 mm
- 55 - 86 mm
- 75 - 106 mm
- 95 - 126 mm
- 115 - 141 mm
- 130 - 156 mm
- 145 - 181 mm
- 170 - 206 mm
Bohrkapazität - Bereich DC
- 4 - 15 mm
Länge
- 88 mm
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 183 mm
- 198 mm
- 223 mm
- 248 mm
Schraubenantrieb
- Sechskant 8
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 152,28




