Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B
Trockenbau-Einzelschrauben (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Hilti Kunden suchten auch Trockenbauschrauben, Innenausbauschrauben, SBS, SPS, Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde, Rigips, Knauf, Siniat,, Gipskartonplatte auf Ständerprofil CW, UW, CD oder Trockenbauwand, Metallständerwand.
Optionen auswählen
Länge
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
Schraubendurchmesser d
- 3.5 mm
- 4.2 mm
- 4.8 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 250 Stk
- 300 Stk
- 500 Stk
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 7,64





