NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

X-U MX Universalnägel für Beton und Stahl

Magazinierte Nägel zur Befestigung an Beton und Stahl mit pulverbetriebenen Setzgeräten

  • Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Stahl
  • Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
  • Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
Premium

Hilti Kunden suchten auch magazinierter UniversalnagelStahlnagel für pulverbetriebene BolzensetzgerätStahl-Nageluniverselle Befestigungen auf Stahl oder DX Premiumuniversalnagel.

Optionen auswählen

Befestiger Schaftlänge
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 36,50