REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Einzelnägel zur Befestigung auf Beton mit pulverbetriebenen Setzgeräten

  • Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart)
  • Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
  • Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Nägel für pulverbetriebene GeräteEinzelnägel Ultimate-LeistungsklasseBefestigung auf weichem oder hartem Beton oder StahlAufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren oder X-X.

Optionen auswählen

Befestiger Schaftlänge
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
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
Ab EUR 37,10