X-P G3 MX Nägel für Beton
Magazinierte Nägel zur Befestigung an Beton und anderen Untergründen mit dem Gas-Setzgerät GX 3
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Mauerwerk (mörtelgefüllter Betonblock)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 60 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 4 mm
Premium
Hilti Kunden suchten auch magazinierter Betonnagel zur Vermeidung von Abplatzer, Ausplatzer, Gasnagel, Bolzen, Elektroelemente auf Boden, Wand, Decke befestigen, Trockenbauschienen, Profile UW annageln oder GX 3 Premiumbetonnagel, Schuss.
Optionen auswählen
Befestiger Schaftlänge
- 17 mm
- 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräten)
- GX 3
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 489,99







