REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Magazinierte Nägel zur Befestigung an Beton und anderen Untergründen mit dem Gas-Setzgerät GX 3

  • Untergrundmaterial: Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein), Mauerwerk (mörtelgefüllter Betonblock)
  • Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 60 mm
  • Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Standard

Hilti Kunden suchten auch BetonnagelGasnagel, BolzenElektroelemente am Boden befestigenTrockenbauschienen, Profile UW annageln oder GX 3 Standardbetonnagel, Schuss.

Optionen auswählen

Befestiger Schaftlänge
  • 20 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 39 mm
Zur Verwendung mit (Geräten)
  • GX 3
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
Ab EUR 412,19