X-C MX Nägel für Beton
Magazinierte Nägel zur Befestigung an Beton mit pulverbetriebenen Setzgeräten
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Standard
Hilti Kunden suchten auch magazinierter Betonnagel, Nagel für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte, universelle, untergeordnete Befstigungen auf Beton, Holz auf Beton nageln, Schalungsnagel oder DX Standardbetonnagel.
Optionen auswählen
Befestiger Schaftlänge
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 24,91
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein)
Mindeststärke des Grundmaterials (Beton)
80 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Material
Kohlenstoffstahl
Befestiger Schaftdurchmesser
3.5 mm
Spitzenform
Trennspitze
Zulassungen
ICC-ES
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 351, DX 5, DX 6
Produktklasse
Standard
Technische Dokumente
pdf X-C Datenblatt, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Polnisch [ 1.1 MB ]
pdf Handbuch der Befestigungstechnik, Englisch [ 11 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nagel zur Befestigung auf Beton
- Premium-Befestigungselement zur Befestigung verschiedener dünner Werkstoffe auf Beton und Kalksandstein
- Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 45 N/mm² Betonstärke)
- Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
- Streifen mit 10 magazinierten Nägeln – für äußerst hohe Produktivität und einfachstes Nachladen der Nägel
Anwendungen
- Befestigung von Holz auf Beton, z. B. Schalungen, Sicherheitsbarrieren usw.
- Befestigung dünner Holzprofile auf Beton
- Anbringen von Trockenbauschienen an Mauerwerk und Beton
- Befestigung von SHKL-Kanalbügeln oder abgehängten Decken auf Beton
- Befestigung von Kappleisten zum Sichern von wasserdichten Membranen oder Feuchtigkeitssperren
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.





