Hülsenanker HLC-H
Wirtschaftlicher Hülsenanker mit Sechskantschraube
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Umgebungsbedingungen: Innen, trockene Umgebung
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Durchsteckanker oder Durchsteckdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Dübellänge
- 40 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 15 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 22,10







