REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hochleistungs-Kompaktdübel aus Kohlenstoffstahl mit metrischem Gewinde zum Setzen mit Setzwerkzeug

  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, ETA, FM (Factory Mutual)
  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)

Hilti Kunden suchten auch Dübel kompaktEinschlagankerInnengewinde AnkerDeckendübel oder Kompaktdübel, Einzelpunkt Befestigung, Rohrabhängung, Rohrtrasse.

Optionen auswählen

Größe Innengewinde
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Dübellänge
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Dübelgröße
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 250 Stk
  • 500 Stk
  • 1000 Stk
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
Ab EUR 32,91