Hinterschnittanker HDA
Hochleistungs-Durchsteck-Sicherheitsanker (verzinkt) für dynamische Lasten
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Ermüdung, ETA, Seismisch
- Ermüdungsbelastung: Ja
Hilti Kunden suchten auch Schwerlastanker, Hinterschnittdübel, Vorsteckanker, Hinterschnittanker oder Dynamik.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M10
- M12
- M16
- M20
Standard-Verankerungstiefe
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Max. Befestigungsstärke bei Standard-Verankerungstiefe
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
Verpackungseinheit
- 2 Stk
- 4 Stk
- 8 Stk
- 12 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 300,74








