REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hochleistungs-Durchsteck-Sicherheitsanker (verzinkt) für dynamische Lasten

  • Kopfkonfiguration: Außengewinde
  • Zulassungen / Prüfberichte: Ermüdung, ETA, Seismisch
  • Ermüdungsbelastung: Ja

Hilti Kunden suchten auch SchwerlastankerHinterschnittdübelVorsteckankerHinterschnittanker oder Dynamik.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Standard-Verankerungstiefe
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
  • 250 mm
Max. Befestigungsstärke bei Standard-Verankerungstiefe
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
  • 4 Stk
  • 8 Stk
  • 12 Stk
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
Ab EUR 300,74