Kunststoff-Schraubdübel HRD-UGS
Hochleistungs-Kunststoffdübel mit Schraube (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) für Beton und Mauerwerk
- Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: k. A.
Hilti Kunden suchten auch Kunststoffdübel, Plastikdübel, Universaldübel, Rigipsdübel, Rahmendübel, Gipskartondübel, Ytong Dübel, Langschaftdübel, Zebra Dübel, Hohlziegelmauerwerk, Universaldübel, Trockenbauwand, Porenbetondübel oder Vollziegelmauerwerk, Mauerwerksdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 14 mm
Dübellänge
- 80 mm
- 110 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 118,00






