Kunststoff-Schlagdübel HPS-1 R
Kostengünstiger Kunststoff-Schlagdübel mit korrosionsbeständiger A2-Edelstahlschraube für den Einsatz im Außenbereich
- Kopfkonfiguration: Flachkopf
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl A2
Hilti Kunden suchten auch Schlagdübel, Schlaganker, Schlagschraube, Schalungsdübel oder Nageldübel, Einschlagdübel, Einschlaganker, Trockenbaudübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
Dübellänge
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 43 mm
- 52 mm
- 63 mm
- 67 mm
- 93 mm
- 113 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
- 150 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 75,18
Technische Daten
Kopfkonfiguration
Flachkopf
Umgebungsbedingungen
Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation, Trockener Innenbereich
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl A2
Art der Befestigung
Durchsteckmontage
Technische Dokumente
pdf Technische Daten HPS-1, Deutsch [ 629.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich – inklusive korrosionsbeständiger Edelstahlschraube
- Schnellere Montage – Schlagdübel können in Sekundenschnelle gesetzt werden
- Demontierbar – Schraube wird mit dem Hammer eingeschlagen, lässt sich aber mit einem Schraubendreher entfernen
- Äußerst vielseitig – diese Schlagdübel eignen sich für viele Untergründe, einschließlich Lochstein
Anwendungen
- Befestigung von leichten Rahmen, Latten und Metallprofilen im Außenbereich sowie in mäßig korrosiven Umgebungen
- Befestigungen von Komponenten für Elektro- und Sanitärinstallationen
- Verankerung von Mauerankern in Beton und Mauerwerk
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.



