Kunststoff-Schraubdübel HRD-H
Vormontierter Kunststoffdübel mit Schraube (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) für Beton und Mauerwerk
- Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton (gerissen), Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA
Hilti Kunden suchten auch Kunststoffdübel, Plastikdübel, Universaldübel, Rigipsdübel, Rahmendübel, Gipskartondübel, Ytong Dübel, Langschaftdübel, Zebra Dübel, Hohlziegelmauerwerk, Universaldübel, Trockenbauwand, Porenbetondübel oder Vollziegelmauerwerk, Mauerwerksdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 10 mm
Dübellänge
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 55,35








