HSL4-G Schwerlast-Keilanker
Schwerlast-Spreizdübel (Kohlenstoffstahl, Außengewinde) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, Ermüdung, ETA, Seismisch
Hilti Kunden suchten auch Spreizanker, Schwerlastanker, Schwerlastanker Ultimate, HSL4-G oder Schwerlastdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Dübellänge
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 119,40