HSL 4-B Schwerlastdübel / Schwerlastanker
Drehmomentkontrollierter Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Sicherheitskappe
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Hilti Kunden suchten auch Spreizanker, Schwerlastanker, Schwerlastanker Ultimate, HSL4-B oder Schwerlastdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M12
- M16
- M20
- M24
Dübellänge
- 121 mm
- 131 mm
- 141 mm
- 151 mm
- 166 mm
- 178 mm
- 191 mm
- 198 mm
- 203 mm
- 223 mm
- 228 mm
- 231 mm
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 124,18










