REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

HSL 4 Schwerlastdübel / Schwerlastanker

Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in Beton

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Kopfkonfiguration: Sechskant
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch

Hilti Kunden suchten auch SpreizankerSchwerlastankerSchwerlastanker UltimateHSL4 oder Schwerlastdübel.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Dübellänge
  • 82 mm
  • 94 mm
  • 97 mm
  • 109 mm
  • 111 mm
  • 117 mm
  • 129 mm
  • 131 mm
  • 138 mm
  • 153 mm
  • 156 mm
  • 163 mm
  • 178 mm
  • 183 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 213 mm
  • 235 mm
Verpackungseinheit
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
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
Ab EUR 106,98