Bolzenanker HSA-LW, lang
Spreizdübel mit großer Unterlegscheibe für alltägliche Holzanwendungen
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Hilti Kunden suchten auch Bolzenanker, Schlaganker, Schlagdübel, Stahlbolzen, Spreizanker, Segmentanker,, Stahlanker, Schwerlastanker, Fixanker oder Geländerbefestigung, Geländermontage, Maschinenbefestigung.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M12
- M16
Dübellänge
- 263 mm
- 290 mm
- 313 mm
- 340 mm
- 363 mm
- 390 mm
- 440 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 12 Stk
- 16 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 108,29





