Isoliertülle S-IP

Dämmstopfen zur Verwendung mit S-ID Schrauben; hilft, Wärmebrücken zu vermeiden
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Schraubendurchmesser d: 4.8 mm
- Produktklasse: Premium
Premium
Optionen auswählen
Länge
- 40 mm
- 80 mm
- 120 mm
- 160 mm
- 200 mm
Verpackungseinheit
- 250 Stk
- 500 Stk
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 136,40
