NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Vormontierter Kunststoffdübel mit Schraube (Kohlenstoffstahl, Senkkopf) für Beton und Mauerwerk

  • Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton (gerissen), Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
  • Kopfkonfiguration: Senkkopf
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA

Hilti Kunden suchten auch Kunststoffdübel, Plastikdübel, Universaldübel, RigipsdübelRahmendübel, Gipskartondübel, Ytong DübelLangschaftdübel, Zebra Dübel, HohlziegelmauerwerkUniversaldübel, Trockenbauwand, Porenbetondübel oder Vollziegelmauerwerk, Mauerwerksdübel.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 8 mm
  • 10 mm
Dübellänge
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 43,05