Kunststoff-Schraubdübel HRD-P
Vormontierter, bundloser Kunststoffdübel mit Schraube (Kohlenstoffstahl, Linsenkopf) für Beton und Mauerwerk
- Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton (gerissen), Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
- Kopfkonfiguration: Linsenkopf
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA
Hilti Kunden suchten auch Kunststoffdübel, Plastikdübel, Universaldübel, Rigipsdübel, Rahmendübel, Gipskartondübel, Ytong Dübel, Langschaftdübel, Zebra Dübel, Hohlziegelmauerwerk, Universaldübel, Trockenbauwand, Porenbetondübel oder Vollziegelmauerwerk, Mauerwerksdübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 10 mm
Dübellänge
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 51,55






