Bolzenanker HSA-BW
Metall-Spreizdübel (Kohlenstoffstahl und große Unterlegscheibe) für alltägliche Anwendungen
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Hilti Kunden suchten auch Bolzenanker, Schlaganker, Schlagdübel, Stahlbolzen oder Stahlanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
Dübellänge
- 55 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 117 mm
Verpackungseinheit
- 12 Stk
- 16 Stk
- 20 Stk
- 25 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 38,97







