X-FB C27 P-Schelle mit Nagel
Metallrohrschelle mit vormontiertem Betonnagel für Bolzensetzgeräte
- Anwendung: Leerrohrbefestigung, Rohrleitungsanschlüsse
- Material: Kohlenstoffstahl
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Fixbride, Flexschlauch, Elektroschlauch, Elektroleerrohr, Kabelschläuche am Boden oder Kaltwasserleitungen Warmwasserleitungen am Boden.
Optionen auswählen
Kabeldurchführung Durchmesser
- 13 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 28 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 17,78



