ECT-A Selbstklebender Montagesockel (Kabelbinder)
Selbstklebender Montagesockel (Kabelbinder) für den Einsatz auf Untergründen, bei denen kein Bohren möglich ist
- Werkstoffzusammensetzung: PA 6.6
- Oberfläche: k. A.
- Temperaturbeständigkeit: 10 - 60 °C
Hilti Kunden suchten auch Sockel für Kabelbinder, Kabelbinder oder Kabel Binder.
Optionen auswählen
Länge
- 19 mm
- 26.5 mm
Breite - B
- 19 mm
- 27 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 30,53


