EKS-SM Elektroklemmschelle
Elektroklemmschelle (SM) zur Befestigung einzelner Leerrohre auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung: Polyamid
- Oberfläche: k. A.
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 80 °C
Hilti Kunden suchten auch Kabelbefestigung, Elektrobefestigung, Aufputzmontage, Elektroklemmschelle, Clipschelle, Quickschelle, Befestigung von Elektro-Leerrohren, Evilonrohr oder Kunststoffelement.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 15 - 16 mm
- 20 - 21 mm
- 24 - 25 mm
- 31 - 32 mm
Querschnitt Breite - b
- 13.7 mm
- 14.5 mm
- 14.6 mm
- 14.7 mm
Verpackungseinheit
- 40 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 23,98
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Polyamid
Oberfläche
k. A.
Temperaturbeständigkeit
-40 - 80 °C
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für eine einfachere und schnellere Montage
- Ermöglicht die Fixierung durchgängiger Leerrohre
Anwendungen
- Befestigung von Leerrohren
- Verankerung in Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.


