X-FCS Gitterrost-Sattelklemme
Befestigungslösung für Gitterroste mit Zug- und Querlastfestigkeit
- Anwendung: Gitter
- Zulassungen: ABS, BV, DNV GL, LR
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 460, DX 5, DX 6
Premium
Hilti Kunden suchten auch Gewindebolzen, Befestigung korrosiv, Schutzpotenzialausgleich, Blitzschutz oder Klemmenanschluss.
Optionen auswählen
Gitterhöhe
- 31 - 35 mm
- 37 - 41 mm
Gitterrostbreitenbereich
- 25 - 25 mm
Korrosionsschutz
- Edelstahl A4 (316) oder gleichwertig
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 371,84
Technische Daten
Anwendung
Gitter
Zulassungen
ABS, BV, DNV GL, LR
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 460, DX 5, DX 6
Korrosionsschutz
Edelstahl A4 (316) oder gleichwertig
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Vorübergehende Außenanwendungen, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Küstengebiete, Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Strassennähe
Produktklasse
Premium
Technische Dokumente
pdf X-FCS Datenblatt, Englisch [ 2.6 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Spezielles Schlüsseldesign für hervorragende Robustheit
- Befestigung von Gitterrosten mit Zug- und Querlastfestigkeit
- Zwei Versionen – drei Flansche für rechteckige oder vier Flansche für quadratische Gitterroste
- Größe für die meisten gängigen Gitterrostabmessungen geeignet
- Wird mit einem Standard-M12-Steckschlüsseleinsatz festgezogen – für eine einfachere, schnellere und zuverlässigere Anwendung
Anwendungen
- Gitterrostlösung für Bereiche mit Querbelastungen.
- Gitterroste, die Gerätebewegungen ausgesetzt sind (z. B. Bereiche für Transportwagen).
- Vertikale Befestigung von Gitterrosten, z. B. Ummantelung für Transport und Start.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.