X-GR Gitterrost-Klemme mit Nagel
Direkt montierte Gitterrost-Befestigung
- Anwendung: Gitter
- Zulassungen: ITB
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 460, DX 5, DX 6
Premium
Hilti Kunden suchten auch duplexbeschichtetes Halteelement für Gitterrost, vibrationsbeständige Gitterrostbefestigung im Außenbereich C3, Gitterrostklemme, Montage Gitterrost auf Stahl oder Gitterrostklammer, Trägerklammer.
Optionen auswählen
Gitterhöhe
- 25 - 30 mm
- 35 - 40 mm
- 43 - 47 mm
- 48 - 52 mm
Gitterrostbreitenbereich
- 23 - 38 mm
Korrosionsschutz
- Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 350,58