neu
X-FB MX P-Schelle
Metallclip für Kabel/Rohre zur Verwendung mit magazinierten Nägeln
- Anwendung: Leerrohrbefestigung, Rohrleitungsanschlüsse
- Material: Kohlenstoffstahl
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 4 - 22, DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Fixbride, Flexschlauch, Elektroschlauch, Elektroleerrohr, Kabelschläuche am Boden oder Kaltwasserleitungen Warmwasserleitungen am Boden.
Optionen auswählen
Kabeldurchführung Durchmesser
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 32 mm
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 200 Stk
- 250 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 45,24









