Maueranker-System
Ankerschienen und Anker für den Anschluss von Mauerwerk an Betonkonstruktionen
- Schienenprofil: PEC-PB, PEC-ML, PEC-PL, PEC-MS-25/15-D, PEC-TEC
- PROFIS Software: Nein
Hilti Kunden suchten auch Maueranker-System oder Schienensystem.
Optionen auswählen
Schienenprofil
- PEC-PB, PEC-ML, PEC-PL, PEC-MS-25/15-D, PEC-TEC
Länge
- 85 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 240 mm
- 1250 mm
- 2500 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
- 40 Stk
- 100 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 38,00




