neu
HIT-CT 100 Chemischer Dübel




Umweltverträglicher Injektionsmörtel für leistungsfähige Befestigungen in Beton; erfüllt hohe Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund: Gesättigt, Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Technische Daten von Hilti
Hilti Kunden suchten auch Injektionsmörtel, HIT-CT 100 oder Stauzapfen.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 73,71
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Zustand Befestigungsgrund
Gesättigt, Trocken
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, Technische Daten von Hilti
PROFIS Software
Ja
Dübelelemente
Ankerstange HAS, Ankerstange HAS-U, Bewehrungseisen
Umgebungsbedingungen
Außen, Hochgradig korrosive Umgebung, Trockener Innenbereich
Reinigungsverfahren
Automatische Reinigung mit Hilti Hohlbohrer, Manuelle Reinigung
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperaturbereich
-40 - 80 °C
Styrolfrei
Ja
Art der Befestigung
Durchsteckmontage, Vorsteckmontage
Technische Dokumente
pdf ETA-23/0705 CT100, Englisch, Französisch [ 1.3 MB ]
pdf ETA-24/0147 CT100, Englisch, Französisch [ 4.4 MB ]
pdf ETA-25/1035, HIT-CT 100, Verbindung von Beton zu Beton, 120 Jahre, ML, Englisch, Französisch [ 3.7 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Optimiert für Umweltsicherheit – unser schnell aushärtender Mörtel erfüllt hohe Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen, was zu besseren Ergebnissen für Anwender und Umwelt führt
- Hohe Leistung – starker und schnell aushärtender Injektionsmörtel für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton, wo eine Zulassung erforderlich ist
- Einfache Abfallwirtschaft – trägt keine Gefahrensymbole, weshalb vollständig entleerte Kartuschen einfach in haushaltsüblichen Abfallbehältern entsorgt werden können; dadurch Vermeidung von Kosten für Sonderentsorgung auf Baustellen
- Kompatibel mit Umweltdatenbanken – bewertet durch mehrere Umweltdatenbanken, darunter: BASTA, BVB, SUNDA HUS, SGBC und Nordic Swan
- Höhere Produktivität – gemäß Gebrauchsanweisung keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig mit dem Hilti SafeSet System in Verbindung mit TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern und Hilti Staubsaugern
Anwendungen
- Befestigung sekundärer Stahlkonstruktionen (z. B. Regale, Maschinen, Leitplanken, Lärmschutzwände) an Beton
- Verankerung von tragenden Stahlkonstruktionen (z. B. Stahlstützen, Stahlträger) in Beton
- Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse in Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Nuron

Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton (Nuron)
SDS Max (TE-Y) Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton


