NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HAC-V Standard-Ankerschiene

  • Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (Normalbeton über Metallkonstruktion), Beton (ungerissen)
  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
  • Schienenprofil: HAC-V 50, HAC-V 70, HAC-V 40, HAC-V 35, HAC-V 60

Optionen auswählen

Schienenprofil
  • HAC-V 40
  • HAC-V 50
  • HAC-V 60
  • HAC-V 70
Länge
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 1300 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 2050 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 5800 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 13,81