HAC-C Ankerschiene warmgewalzt
HAC-C Ankerschiene warmgewalzt
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
- Schienenprofil: HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
Hilti Kunden suchten auch Ebs, Regelzeichnung, DB Netz AG, Fahrleitung oder DB Netz.
Optionen auswählen
Schienenprofil
- HAC-C 40/22
- HAC-C 50/30
- HAC-C 52/34
Länge
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 1050 mm
- 1300 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 2050 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 12,38





