Exklusiv
Ankerstange HAS-E-F-8.8
Standard-Ankerstange (feuerverzinkt, Güteklasse 8.8) für Montage mit Mörtelpatronen
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt/sherardisiert
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Innenbereich mit temporärer Kondensation
- Untergrundmaterial: Beton (ungerissen)
Hilti Kunden suchten auch Ankerstange, Gewindestange, Gewindestab oder Meterware.
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Stahl, Festigkeit 8.8, feuerverzinkt (min. 43 µm)
Dübelgröße
- M30
- M33
- M39
Dübellänge
- 380 mm
- 420 mm
- 510 mm
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 2 Stk
- 4 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 279,52