Gewindestange AM A2-70

Wirtschaftliche Ankerstange (A2 Edelstahl, Meterware) für Injektionsanker
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl A2
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
Hilti Kunden suchten auch Ankerstange, Gewindestange, Gewindestab, Meterware oder HIT-V, HAS, HAS-E, HAS-U.
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl A2
Dübelgröße
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Dübellänge
- 1000 mm
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 15 Stk
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 21,11


