Ankerstange HAS-RTZ
Hochleistungs-Ankerstange (Edelstahl A4) für Mörtelpatronen in gerissenem Beton
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Hilti Kunden suchten auch Ankerstange, Gewindestange, Gewindestab, Meterware oder Konenankerstange.
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Stahl A4 (SS316)
Dübelgröße
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 124 mm
- 139 mm
- 158 mm
- 159 mm
- 181 mm
- 183 mm
- 201 mm
- 211 mm
- 231 mm
- 233 mm
- 269 mm
- 271 mm
- 329 mm
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 228,56






