HIK-T Thermoanker
Thermoanker für nicht tragende Befestigungen mit minimaler Wärmebrücke in Wänden aus Beton und Mauerwerk mit Außendämmung
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4, Kohlenstoffstahl, Festigkeit 8.8, verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Außen
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
Hilti Kunden suchten auch Abstandsmontagesystem, Thermoanker Dübel, Fassadendämmung oder WDVS.
Optionen auswählen
- 12 mm
- 16 mm
- Außengewinde
- 4 Stk
- 20 Stk

Thermisch getrennte Befestigungen
Einfache Montage auf Wärmeverbundsystemen
Thermisch getrennte Befestigungen kommen immer dann ins Spiel, wenn Wärmebrücken zwischen den verbundenen Materialien verhindert werden sollen. Damit kann der Wärmefluss in Baukonstruktionen effizient kontrolliert und der thermische Komfort sowie die Energieeffizienz von Gebäuden verbessert werden.
Vor allem bei der nachträglichen Befestigung z.B. von Markisen, Klimaanlagen, Vordächern und weiteren Stahl- und Metallelementen auf Wärmedämmverbundsystemen gibt es eben diese zentrale Herausforderung: Zwischen den einzelnen WDVS-Bestandteilen sollen Wärmebrücken unbedingt vermieden werden. Mit dem Hilti Thermoanker HIK-T gelingen Ihnen diese Befestigungen zeitsparend, sicher und effektiv.
Thermoanker HIK-T: Befestigungslösung auf WDVS ohne Wärmebrücken
Eine Möglichkeit zur effektiven thermischen Trennung bieten Thermoanker wie der Hilti HIK-T. Das Abstandsmontagesystem deckt eine Dämmdicke von bis zu 220 mm in Hohlblocksteinen und bis zu 300 mm in auf Betonuntergund ab. Bei zulassungskonformer Installation ist sogar eine Scherverschiebung bis zu 3 mm möglich – ohne dass die hervorragende durch den integrierten Dichtring ermöglichte Dichtigkeit beeinflusst wird. Dank seines innovativen Kopfes entstehen keine Wärmebrücken, denn der äußere und innere Bereich sind voneinander entkoppelt, also thermisch getrennt.

Ihre Top 4 Vorteile
- Einfache Installation: Sie müssen nur 4 Arbeitsschritte erledigen und sparen so bis zu 40% Arbeitszeit pro Befestigungspunkt.
- Sichere Sache: Sie müssen keine zusätzliche Silikon-Abdichtung vornehmen, der HIK-T ist dank integriertem Dichtungsring nachweislich schlagregendicht.
- Hilti Design Support: Haben Sie spezielle Anforderungen bei Ihrem WDVS-Befestigungsprojekt? Der Hilti Engineering Service unterstützt Sie gerne.
- Gesundes Arbeiten: Ohne zusätzliches Vorbohren sind weniger Dämmstoffpartikel in der Luft und das Gesundheitsrisiko sinkt.

So wenden Sie den Thermoanker HIK-T auf WDVS richtig an
- Bohrlöcher setzen: Mit dem Hilti Akku-Bohrhammer TE 6-22 setzen Sie die Bohrlöcher für den Thermoanker einfach und präzise
- Bohrlöcher reinigen: Reinigen Sie nun die Bohrlöcher, indem sie jeweils vier Mal ausblasen, mit einer Stahlrundbürste (Hilti HIT-RB-22) rotierend ausbürsten und abschliessend ein weiteres Mal ausblasen. Mehr Details finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung des verwendeten chemischen Dübels.
- Mörtel injizieren: Nun bringen Sie mithilfe eines intelligenten Akku-Auspressgerätes (z.B. dem Hilti HDE 500-22) die benötigte Menge Injektionsmörtel in die Bohrlöcher ein. Alternativ berechnen Sie die exakte Mörtelmenge mit der kostenlosen Hilti Volume Calculator App. So verschwenden Sie kein Material.
- Thermoanker einschrauben: Schrauben Sie jetzt den HIK-T mit einem Akku-Bohrschrauber (z.B. mit dem Hilti SF 4-22) ein, bis der direkt am Thermoanker befindliche innovative Dichtungsring eng an der Außenputzschicht sitzt. Das war’s! Eine zusätzliche Abdichtung der Bohrlöcher mit Silikon ist mit dem HIK-T überflüssig.








