HAS-Ankerstange
Vorgeschnittene Gewindestange für Injektions-Hybrid-/Epoxid-Verankerungen in Beton und Mauerwerk (5.8 oder 8.8 Kohlenstoffstahl und HDG oder A4 Edelstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl 5.8, Kohlenstoffstahl 5.8 HDG, Kohlenstoffstahl 8.8, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
- PROFIS Software: Ja
- Anwendung: Grundplatte
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Kohlenstoffstahl 5.8
- Kohlenstoffstahl 5.8, feuerverzinkt
- Kohlenstoffstahl 8.8
- Kohlenstoffstahl 8.8, feuerverzinkt
- Nichtrostender Stahl A4
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Dübellänge
- 80 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 450 mm
Kopfkonfiguration
- Flachkopf
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 15,42





