REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hochleistungs-Gewindestange für Kapsel- und Injektions-Hybrid-/Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk (5.8 oder 8.8 Kohlenstoffstahl und HDG, oder A4 Edelstahl)

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl 5.8, Kohlenstoffstahl 5.8 HDG, Kohlenstoffstahl 8.8, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
  • PROFIS Software: Ja
  • Anwendung: Grundplatte

Optionen auswählen

Werkstoffzusammensetzung
  • Kohlenstoffstahl 5.8
  • Kohlenstoffstahl 5.8, feuerverzinkt
  • Kohlenstoffstahl 8.8
  • Kohlenstoffstahl 8.8, feuerverzinkt
  • Nichtrostender Stahl A4
Dübelgröße
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Dübellänge
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
Kopfkonfiguration
  • Sechskant
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
  • 4 Stk
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 30 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
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
Ab EUR 20,88