Ankerstange HIT-C-R
Standard-Ankerstange für Injektionsmörtel (A4-Edelstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
Hilti Kunden suchten auch Ankerstange, Gewindestange, Gewindestab, Meterware oder Gewindestück.
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl A4-70
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Dübellänge
- 130 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 430 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 70,06




