Ankerstange HIT-Z-R-D TP für dynamische Lasten

Ankerstange (Edelstahl A4) für chemische Anker für die Durchsteck- und Vorsteckmontage dynamischer Lasten
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Hilti Kunden suchten auch Ankerstange Dynamik, Gewindestange Dynamik, Gewindestab, Meterware oder Konenankerstange, Ermüdung.
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Stahl, A4
Dübelgröße
- M16
Dübellänge
- 175 mm
- 205 mm
- 240 mm
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 8 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 336,92



