MFT-T Schiene
T-förmige Schiene für vertikale Installationen
- Länge: 6000 mm
- Werkstoffzusammensetzung: EN AW-6063 T66
Hilti Kunden suchten auch T-Profil, BWM Unterkonstruktion, Profil für hinterlüftete Fassade oder Fassadentechnik.
Optionen auswählen
Höhe
- 40 mm
- 60 mm
Breite
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Verpackungseinheit
- 3 m
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 46,29





