MFT-L R Rillengröße
Profil MFT-L 60x50x2,0 R 6m #2029786

L-Profil für horizontale und vertikale Anwendungen
- Höhe: 50 mm
- Breite: 60 mm
- Länge: 6000 mm
Hilti Kunden suchten auch Profil, L-Profil, hinterlüftete Fassade, S2S Fassadensystem oder L-Profil.
Optionen auswählen
Höhe
- 50 mm
Breite
- 60 mm
Verpackungseinheit
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Nettopreis (rabattiert)
EUR 296,16
EUR 12,34 / 1 Meter

