Staubabsaugvorrichtung TE DRS-Y
Staubabsaugungssystem für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmern
- Staubsauger erforderlich: Ja
Hilti Kunden suchten auch Akku Bohrhammer mit Staubabsaugung, Zubehör Staubabsaugung, Absaugtechnik, DRS oder Staubfreies Bohren.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 21,34
Technische Daten
Staubsauger erforderlich
Ja
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung TE DRS-Y (01), Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch [ 8.9 MB ]
pdf Bedienungsanleitung TE DRS-Y (01) [ 4.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einzigartiges Hilti System für staubfreies Bohren und Meißeln mit SDS Max Bohrhämmern
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – deutliche Reduzierung der Staubmenge in der Luft
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren bis zu einer Tiefe von 300 mm mit Bohrkronen von 12–52 mm Durchmesser und 520–570 mm Länge
- Nahezu staubfreies Meißeln mit 240-500 mm langen Meißeln
- Nahezu staubfreies Kernbohren mit Hilti Hammerbohrkrone mit 68–150 mm Durchmesser
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.





